デシカント空調機・システムユニット / 標準型除湿機

MX² 35

MX²シリーズ

  • -20℃から40℃の周囲環境で効率的に除湿
  • 湿球温度センサーなどの使用による可変湿度制御
  • ネットワークからの外部制御(オプション)
  • フィルターアラーム、ロータ停止アラームを標準装備
  • 複数の省エネルギーオプション
  • 運転・メンテナンス要求状態の外部表示

オプション

  • バイパス
  • 露点温度センサー
  • Energy Efficiency Purge(EEP)「エナジーエフィシェンシーパージ」
  • Energy Recovery Purge(ERP)「エナジーリカバリパージ」
  • 外部制御
  • M5+G4またはM5+G4+F7フィルタ
  • 処理空気入口の断熱
  • 勝手反対
  • 再生ヒータ(追加)
  • ステンレス鋼製ケーシング
  • タッチスクリーン・ディスプレイ
  • 通信種別(Modbus, BACnet or Lon)

製品紹介

The MX² 35 combines traditional Munters strengths like efficiency and robustness with modern state of the art technology like modulating RH control and communication.

Low energy consumption and reliability are important in todays processes. Our modern control system together with high efficient fans which, meet the EU Ecodesign directive, supported with frequency converters give you numerous options to optimise your energy consumption. The Energy Recovery Purge (ERP) or Energy Efficiency Purge (EEP) is available as a standard option in order to save energy.

The MX² 35 is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process. Frame casing and outer panels are made of corrosion resistant AluZink and coated in RAL 7035.

The MX² 35 dehumidifier covers a wide range of needs by providing a variety of standard functions. The numerous options will allow pre- and post treatment by simply adding mechanical and electrical components.

The MX² 35 can be supplied with 3 different reactivation alternatives - electrical, steam and gas. A service indicator activates when a preventative service is due, this is a standard feature. To make installation easier the process fan inlet has been designed to allow for different outlet positions.

The electrical equipment conforms to EN 60204 (IEC204). The MX² series of dehumidifiers conform to both harmonised European standards and technical specifications for CE marking.

  • 仕様
処理空気
風量 3500 m3/h
最大機外静圧 300 Pa
ファン出力 3 kW
再生空気
風量 1080 m3/h
定格風量時の静圧 300 Pa
ファン出力 1.1 kW
合計電力、電圧、電流
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor 30
合計電力 40.6 kW
蒸気消費量(5bar) 17.3 g
蒸気消費量(3bar) 16.9 g
合計電力 40.6 kW/h
合計電力(kW)蒸気、ガス 4.6 kW/h
蒸気式・ガス式 380V 50 Hz 10 A
電気式 380V 50 Hz 64 A
電気式 400V 3-50Hz 61 A
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz 9 A
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz 9 A
電気式 440V 3-60Hz 56 A
電気式 415V 3-50Hz 59 A
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz 8 A
最大蒸気圧(bar) 7 bar(g)
蒸気消費量(3bar) 16.9 g/s
蒸気消費量(5bar) 17.3 g/s
ガス消費 3.54 m3/h
20℃ 60%RH時のエネルギー消費量 520 kWh/kg
ガス圧力 18-49 mbar
その他の仕様
モータコイル絶縁階級 F
装置周囲温度範囲 -20/+40 °C
IEC 保護等級(本体) 33 IP
IEC 保護等級(電装盤) 54 IP
フィルター等級 G4
騒音値 81 dB(A)
装置寸法
WxDxH 1068x1091x1909 mm
製品質量 492 kg
処理給気口径 247x450 mm
湿り空気 154x250 mm

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。