お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

デシカント空調機・システムユニット / 標準型除湿機

MLT350L

MLTシリーズ

  • 最小限のスペースで設置が可能
  • 幅広い風量へ対応可能
  • 低消費電力
  • 独自のプラスチック製ロータケーシングは100%の腐食耐性
  • -20℃でも効率的に除湿
  • 交換可能な前面、後面パネルで設置が容易

オプション

  • 警告及びディスプレーを装備している湿度制御システム
  • ステンレス鋼製ケーシング
  • 稼働時間カウンター

製品紹介

空冷コンデンサを備え、無加温の閉鎖空間を効率的に除湿可能なデシカント除湿機MLT350L。
除湿機からの高湿度空気は空冷コンデンサへ送られ、密閉された循環回路を通ってロータに戻ります。循環回路内のパーツはステンレス鋼製および熱硬化性プラスチック製。コンデンサで発生した水はドレン排水され、空冷コンデンサの排熱は除湿過程で利用されるか外部に放出されるように設計されています。

強度のある金属製フレームと点検用パネルは腐食耐性を持つ亜鉛メッキ鋼板のAluzink®「アルジンク」製。
MLTシリーズは、欧州統一規格およびCEマーク規格に準拠しています。

最大風量: 350 m³/h; 運転出力: 2.57 kW

  • 仕様
処理空気
風量 350 m3/h
静圧 200 Pa
再生空気
風量 67 m3/h
静圧
凝縮器
風量 650 m3/h
静圧 200 Pa
凝縮器ポンプ
最大ポンプ能力(水平)
最大ポンプ能力(垂直
顕熱 1.4 kW
ファン出力 0.3 kW
合計電力、電圧、電流
加熱力
合計電力 2.57 kW
合計電力
合計電力(kW)蒸気、ガス
220V 1-50Hz 12.4 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 12.0 A
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz
電気式 380V 50/60 Hz
380V 3-50Hz
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz
380V 3-60Hz
電気式 400V 3-50Hz
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz
電気式 415V 3-50Hz
電気式 440V 3-60Hz
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz
460V 3-60Hz
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz
480V 3-60Hz
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz
500V 3-50Hz
最大蒸気圧(bar)
蒸気消費量
ガス消費
天然ガス圧力
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor
その他の仕様
運転温度 +0 / +25 °C
IEC 感電保護クラス(本体) IP33
IEC 感電保護クラス(電気パネル) IP54
騒音ノイズレベル 80 dB(A)
フィルタークラス G3
装置寸法
WxDxH 1141 x 410 x 910 mm
実重量 113 kg
乾燥空気 125 mm
湿り空気 200 mm

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。