エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
The MLT30 desiccant dehumidifier with climatix control is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications.
It is equipped with an internally sealed rotor unit. The rotor casing is constructed of durable thermoset plastic and contains isolated sections that provide a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant Aluzink®. The MLT30 can be delivered with 3 different reactivation alternatives – electricity, steam or gas.
The modern control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process.
ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
レンタル可能な国 France
製品情報
製品の特徴
比較
処理空気 | |
---|---|
風量 | |
静圧 | |
再生空気 | |
風量 | |
静圧 | |
凝縮器 | |
風量 | |
静圧 | |
凝縮器ポンプ | |
最大ポンプ能力(水平) | |
最大ポンプ能力(垂直 | |
顕熱 | |
ファン出力 | |
合計電力、電圧、電流 | |
加熱力 | |
合計電力 | |
合計電力 | |
合計電力(kW)蒸気、ガス | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz | |
電気式 380V 50/60 Hz | |
380V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz | |
380V 3-60Hz | |
電気式 400V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | |
電気式 415V 3-50Hz | |
電気式 440V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz | |
500V 3-50Hz | |
最大蒸気圧(bar) | |
蒸気消費量 | |
ガス消費 | |
天然ガス圧力 | |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | |
その他の仕様 | |
運転温度 | |
IEC 感電保護クラス(本体) | |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | |
騒音ノイズレベル | |
フィルタークラス | |
装置寸法 | |
WxDxH | |
実重量 | |
乾燥空気 | |
湿り空気 |
処理空気 | |
---|---|
風量 | |
静圧 | |
再生空気 | |
風量 | |
静圧 | |
凝縮器 | |
風量 | |
静圧 | |
凝縮器ポンプ | |
最大ポンプ能力(水平) | |
最大ポンプ能力(垂直 | |
顕熱 | |
ファン出力 | |
合計電力、電圧、電流 | |
加熱力 | |
合計電力 | |
合計電力 | |
合計電力(kW)蒸気、ガス | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz | |
電気式 380V 50/60 Hz | |
380V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz | |
380V 3-60Hz | |
電気式 400V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | |
電気式 415V 3-50Hz | |
電気式 440V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz | |
500V 3-50Hz | |
最大蒸気圧(bar) | |
蒸気消費量 | |
ガス消費 | |
天然ガス圧力 | |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | |
その他の仕様 | |
運転温度 | |
IEC 感電保護クラス(本体) | |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | |
騒音ノイズレベル | |
フィルタークラス | |
装置寸法 | |
WxDxH | |
実重量 | |
乾燥空気 | |
湿り空気 |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!