デシカント空調機・システムユニット / 標準型除湿機

MLT1400

MLTシリーズ

  • 最小限のスペースで設置が可能
  • 幅広い風量へ対応可能
  • 低消費電力
  • 独自のプラスチック製ロータケーシングは100%の腐食耐性
  • -20℃でも効率的に除湿
  • 交換可能な前面、後面パネルで設置が容易

オプション

  • 警告及びディスプレーを装備している湿度制御システム
  • 凝縮器(空冷)
  • フィルター目詰り警告
  • 稼働時間カウンター
  • ロータ停止アラーム(RH98のデータシートを参考してください。)
  • ステンレス鋼製ケーシング
  • Modern Climatix control system

製品紹介

デシカント除湿機MLT1400は、大量の気流が必要とされる場合でも、最小限の消費電力で効率よく除湿を行えます。内部密閉のロータ装置を装備しているほか、ロータケーシングは耐久性に優れた熱硬化性プラスチック製で、内部は独立した区画に分けられ、除湿、再生、排熱などの気流バランスを正確に保ちます。頑丈な構造の金属製フレームおよび点検用パネルは、腐食耐性を持つ亜鉛メッキ鋼板のAluzink®「アルジンク」製です。

電子制御システムはEN60204(IEC204)規格に準拠しています。電子部品は母線に接続され、ハロゲンフリーのプラスチックで構成されています。電気系統は最大電圧690V、最高温度60℃まで使用可能に設計されています。MLTシリーズは、欧州統一規格およびCEマーク規格に準拠しています。

  • 仕様
処理空気
風量 1400 m3/h
静圧 300 Pa
再生空気
風量 254 m3/h
静圧 300 Pa
凝縮器
風量
静圧
凝縮器ポンプ
最大ポンプ能力(水平)
最大ポンプ能力(垂直
顕熱
ファン出力
合計電力、電圧、電流
加熱力
合計電力 8.37 kW
合計電力
合計電力(kW)蒸気、ガス
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz 24.3 A
220V 3-60Hz 24.6 A
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz 24.0 A
230V 3-60Hz 23.9 A
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz
電気式 380V 50/60 Hz
380V 3-50Hz 14.1 A
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz
380V 3-60Hz 14.2 A
電気式 400V 3-50Hz 13.8 A
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz
電気式 415V 3-50Hz 13.5 A
電気式 440V 3-60Hz 12.7 A
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz
460V 3-60Hz 12.4 A
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz
480V 3-60Hz 12.2 A
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz
500V 3-50Hz 10.8 A
最大蒸気圧(bar)
蒸気消費量
ガス消費
天然ガス圧力
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor
その他の仕様
運転温度 -20 / +40 °C
IEC 感電保護クラス(本体) IP33
IEC 感電保護クラス(電気パネル) IP54
騒音ノイズレベル 71 dB(A)
フィルタークラス G3
装置寸法
WxDxH 715 x 590 x 1410 mm
実重量 143 kg
乾燥空気 200 mm
湿り空気 125 mm

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。