お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

デシカント空調機・システムユニット / 標準型除湿機

MLTシリーズ

MLTシリーズ

倉庫や貯蔵施設に最適な除湿機MLTシリーズは、多くの風量が必要とされる場合でも最小限の消費電力で効率よく除湿を行えます。

  • 最小限のスペースで設置が可能
  • 幅広い風量へ対応可能
  • 低消費電力
  • 独自のプラスチック製ロータケーシングは100%の腐食耐性
  • -20℃でも効率的に除湿
  • 交換可能な前面、後面パネルで設置が容易

MLT Series比較表

MLT350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

風量 350 m3/h

MLT350L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

風量 350 m3/h

MLT800

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

風量 800 m3/h

MLT800L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

風量 800 m3/h

MLT1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

風量 1400 m3/h

MLT1400L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

風量 1400 m3/h

MLT30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

風量 3000 m3/h

m3/h 0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。