お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

デシカント空調機・システムユニット / 小型デシカント除湿機

MG90

M/MG/MH/MCS

  • Low weight
  • High efficiency down to -20°C
  • Robust
  • Easy to service

オプション

  • ヒューミディスタット(湿度制御器(電気抵抗式))
  • 壁ブラケット

製品紹介

乾式除湿機MG90は、効率よく空気を除湿するように設計されています。非常にコンパクトな構造は、いくつかの仕切り部が組み合わさり、それらは4本のボルトで取り付けられています。余分な部品などは使わずに、ファン、デシカントロータ、および再生ヒータがそれぞれの仕切り部内の所定の位置に固定されています。ある仕切り部内にはさらにその中で除湿された空気と再生空気のためのそれぞれ独立した部屋があり、2つの空気が正確に平衡を保つようになっています。
頑丈なケーシングは耐食性の鋳造アルミニウムでできています。電気制御システムはEN60204 (IEC204) 規格に適合し、電気部品は除湿機上部の仕切り内に納まっています。MGシリーズ除湿機は統一欧州規格とCEマーキング基準の両方に適合しています。


お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。