お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

デシカント空調機・システムユニット / 小型デシカント除湿機

MC150XD

MC150 Series

  • Compact design
  • Analogue version = plug & play
  • Digital version = multiple control options
  • High efficiency
  • Ducted air in/ outlets
  • Easy filter change without tools
  • Continuous fan mode
  • Low noise level

オプション

  • ディジタル制御
  • 給気ダクト

製品紹介

The MC series represents a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and flexibility. The solid powder coated Aluzinc casing not only withstands corrosion (class 4) but also makes it versatile for a wide range of applications.

The analogue version allows for easy installation and can be equipped with an external humidistat for moisture control and energy saving, mostly for simple storage and preservation applications.

For more sophisticated process applications in food, pharma or other industries, the digital version has control options and functions available.

The Munters rotor technology stands for more than 60 years of customer oriented global experience and reliability.

  • 仕様
処理空気
260 m3/h
150 m3/h
静圧 200 Pa
100/100 mm
再生空気
静圧 150 Pa
80/80 mm
風量 50 m3/h
合計電力、電圧、電流
合計電力 1.36 kW
湿分除去 0.70 kg/hr 20°C, 60%
5,9 A
電圧 230/50-60 V\Hz
運転温度 -20 - +40 °C
騒音ノイズレベル 58 dB(A)
その他の仕様
IEC 感電保護クラス(本体) 33
フィルタークラス G3
IEC 感電保護クラス(電気パネル) 54
装置寸法
重量 25,6 kg
LxWxH 531x300x507 mm

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。