エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
The MC series represents a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and flexibility. The solid powder coated Aluzinc casing not only withstands corrosion (class 4) but also makes it versatile for a wide range of applications.
The analogue version allows for easy installation and can be equipped with an external humidistat for moisture control and energy saving, mostly for simple storage and preservation applications.
For more sophisticated process applications in food, pharma or other industries, the digital version has control options and functions available.
The Munters rotor technology stands for more than 60 years of customer oriented global experience and reliability.
可能な国 Sweden, Finland, Spain, France, Italy, Netherlands, Germany, Poland, Belgium, Ireland, United Arab Emirates, Austria, Bahrain, Belarus, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Egypt, Greece, Hungary, Iceland, Kuwait, Luxembourg, Norway, Oman, Qatar, Slovakia, Asia Pacific
製品情報
製品の特徴
オプション
Sサービスと品質改良
比較
ダウンロード
処理空気 | |
---|---|
260 m3/h | |
150 m3/h | |
静圧 | 200 Pa |
100/100 mm | |
再生空気 | |
静圧 | 150 Pa |
80/80 mm | |
風量 | 50 m3/h |
合計電力、電圧、電流 | |
合計電力 | 1.36 kW |
湿分除去 | 0.70 kg/hr 20°C, 60% |
5.9 A | |
電圧 | 230/50-60 V\Hz |
運転温度 | -20 - +40 °C |
騒音ノイズレベル | 58 dB(A) |
その他の仕様 | |
IEC 感電保護クラス(本体) | 33 |
フィルタークラス | G3 |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | 54 |
装置寸法 | |
重量 | 25,2 kg |
LxWxH | 531x300x507 mm |
処理空気 | |
---|---|
260 m3/h | |
150 m3/h | |
静圧 | 200 Pa |
100/100 mm | |
再生空気 | |
静圧 | 150 Pa |
80/80 mm | |
風量 | 50 m3/h |
合計電力、電圧、電流 | |
合計電力 | 1.36 kW |
湿分除去 | 0.70 kg/hr 20°C, 60% |
5.9 A | |
電圧 | 230/50-60 V\Hz |
運転温度 | -20 - +40 °C |
騒音ノイズレベル | 58 dB(A) |
その他の仕様 | |
IEC 感電保護クラス(本体) | 33 |
フィルタークラス | G3 |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | 54 |
装置寸法 | |
重量 | 25,2 kg |
LxWxH | 531x300x507 mm |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!