お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

デシカント空調機・システムユニット / 小型デシカント除湿機

Mシリーズ

Mシリーズ

耐久性にすぐれた鋳造アルミニウムユニットで、長時間の連続使用に対しても高い耐衝撃性、耐振動性があります。

デシカント除湿機M120は、非常にコンパクトながら効率の良い除湿性能を有します。構造は4本のボルトで結合された独立セクションからなり、各セクションには標準モーター仕様のファン、ダイレクトギヤ付きのデシカントロータ及び及び再生ヒータがそれぞれ所定の位置に固定されています。

頑丈なケーシングは、耐食性の高い鋳造アルミニウム。制御回路はEN60204 (IEC204) 規格に適合し、電気部品は除湿機前面部に納まっています。また、ケーシングの両端には除湿された空気と再生空気の独立した部屋があり、2種類の空気が混在しないようになっています。
M120は統一欧州規格とCEマーキング基準の両方に適合し、冷凍機を使用した、システムモデルもご用意しています。

  • コンパクトで丈夫な構造
  • 優れた耐衝撃性・耐振動性
  • 低電力での除湿が可能
  • 最小限のスペースで設置可能

M Series比較表

M120

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120

0
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。