エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
耐久性にすぐれた鋳造アルミニウムユニットで、長時間の連続使用に対しても高い耐衝撃性、耐振動性があります。
デシカント除湿機M120は、非常にコンパクトながら効率の良い除湿性能を有します。構造は4本のボルトで結合された独立セクションからなり、各セクションには標準モーター仕様のファン、ダイレクトギヤ付きのデシカントロータ及び及び再生ヒータがそれぞれ所定の位置に固定されています。
頑丈なケーシングは、耐食性の高い鋳造アルミニウム。制御回路はEN60204 (IEC204) 規格に適合し、電気部品は除湿機前面部に納まっています。また、ケーシングの両端には除湿された空気と再生空気の独立した部屋があり、2種類の空気が混在しないようになっています。
M120は統一欧州規格とCEマーキング基準の両方に適合し、冷凍機を使用した、システムモデルもご用意しています。
製品情報
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!