エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
The HCE 20000 is designed for easy in-line adaptation to large volume air systems with high latent loads.
Features:
» Unit casing is manufactured of fully welded, strain hardened aluminum to ensure zero air leakage.
» The electrical control system meets UL and NEC standards.
» The unit is PLC controlled; all controls are mounted in a NEMA 4 control enclosure.
» Rugged construction makes it suitable for outdoor or indoor mounting providing the flexibility to install the unit at any location at your facility.
Includes all components and controls to operate as a stand alone dehumidifier. The high capacity desiccant wheel is a unique sectored construction built up around a shaft, hub and bearing assembly mounted in the frame. The sectored construction provides additional structural integrity for high capacity systems. Also, the ease of disassembly feature make it possible to incorporate it into existing air handling systems without the need for major redesign and building modification.
製品情報
Sサービスと品質改良
比較
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!