お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

デシカント空調機・システムユニット / 小型デシカント除湿機

GC

GC

Munters off-the-shelf desiccant dehumidifiers combine state-of-the-art desiccant technology with dependability and long operating life for humidity control at virtually any temperature.

  • Efficient humidity control for applications including product drying, mold and mildew control, corrosion protection, storage and condensation control
  • Durable unitized body with welded aluminum construction
  • Easy access panel for inspection and maintenance
  • Simple ductwork connections
  • Compact, low profile design

GC 比較表

GC-150

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 cfm

cfm 0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
  • ダウンロードファイル
File ファイルの種類 サイズ
Product Guide- GC-150.pdf 253.64 kb

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。