お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

デシカント空調機・システムユニット / デシカント空調機・システムユニット

DryCool® Standard HCUc-8035

DryCool™ Standard 「ドライクールスタンダードHCU」

  • 最も省エネルギーな方法での効率的な外気処理
  • 非効率的な過冷却システムの回避
  • 室内空気質を改善
  • 冷却COPを向上
  • エネルギー回収が可能
  • 空冷・水冷式コイルも選択可能

オプション

  • Unoccupied mode
  • BMSインターフェイス
  • 腐食耐性コーティング
  • ディジタル制御
  • スクロール圧縮機
  • サービスパック延長
  • ガス式、電気式、温水式、蒸気式、加熱式

製品紹介

Outdoor air often represents the greatest moisture load to a building. That is why experts agree that pre-teating make-up air with a dedicated outdoor air system (DOAS) is the most efficient and effective approach at managing it.  Munters' award winning DryCool™ Standard System removes more moisture with less energy than any other DOAS by combining Munters advanced desiccant dehumidification technology with packaged refrigeration.  The DryCool™ Standard utilizes waste condenser heat to reactivate the desiccant wheel. This qualifies it as an "energy recovery" device using "site recovered" energy to boost the moisture removal capacity of the system at reduced cooling tonnage.
Essentially, the DryCool™ Standard is a packaged DX unit enhanced with an active desiccant wheel to reduce cooling requirements by 30-40%.  Since just one circuit provides all the reactivation energy the DryCool™ Standard needs to continuously satisfy desired supply air conditions, these units are also available as split systems, water and chilled water cooled versions. All configurations can include winter heating options utilizing gas, electric, hot water and steam.
When 100% outdoor air is not required, the DryCool™ Standard still out performs other dehumidification systems by delivering drier air while consuming less energy.
Unit installation can be indoors or outdoors. The DryCool™ Standard is available is sizes conditioning up to 16,000 cfm of air.


お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

DryCool™ Standard 「ドライクールスタンダードHCU」と関するケーススタディ