お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

デシカント空調機・システムユニット / デシカント空調機・システムユニット

DryCool™ ERV-4714 「ドライクール・ERV型」

DryCool™ ERV 「ドライクールERV」

  • 室内からの還気を有効利用し、冷却エネルギーが最小限
  • 空調機器に対して負荷とならない給気温度での供給が可能
  • 空冷式冷凍機のコンデンサーの排熱をデシカントロータの再生空気に利用した再生熱源不要な省エネルギー設計
  • 既存の空調システムにも増設が容易
  • 非効率的な過冷却システムの回避
  • 乾燥空気がダクト、空調器内を衛生的な状態に維持
  • 冷却COPを向上
  • 温度と湿度の個別制御による空調システム全体の省エネルギー化

オプション

  • Unoccupied mode
  • BMSインターフェイス
  • 腐食耐性コーティング
  • サービスパック延長
  • ガス式、電気式、温水式、蒸気式、加熱式
  • 夜間省エネ制御

製品紹介

The Munters DryCool™ ERV product provides 100% outdoor air to the space that will be drier than the typical make-up air unit (MAU) while at the same time using less energy than the standard MAU. The DryCool™ ERV achieves this by combining the lower supply air dew points of desiccant dehumidification technology with the energy efficiency of total energy recovery. The DryCool™ ERV unit not only provides the required ASHRAE ventilation volumes but also monitors and controls the space at design moisture levels via a space humidistat.



The DryCool™ unit is a complete single point power DX system that achieves the lowest energy consumption on the market by utilizing free condenser heat to reactivate the desiccant dehumidification cycle. This technology eliminates the inefficient over cool/reheat process utilized by the vast majority of MAUs. It also allows for the cooling coil to operate at higher temperatures, increasing refrigeration efficiency and eliminating coil freezing concerns. The overall effect can be shown by achieving equivalent EERs in the 20s.



The addition of enthalpy wheel energy recovery to this system provides for reduced heating and cooling requirements of outside air prior to hitting the DX coil or the optional gas or electric heater or hot water post heat coil.


お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。