お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

デシカント空調機・システムユニット / 小型デシカント除湿機

ComDry 「コムドライ」

ComDry 「コムドライ」

多湿空気下でのカビ、埃、腐食等の発生を原因とする、製品故障等の問題に対処するために、各産業分野の環境条件に即した湿度環境を提供します。

ComDryは、コンパクトで軽量に設計された化学吸着方式の小型除湿機で、結露による被害を解消します。倉庫、貯蔵施設、水道設備、建設現場等、制限された狭い場所での使用にも適しています。

  • コンパクト
  • 軽量
  • 湿度制御(湿度センサーオプション)
  • 急速乾燥
  • 腐食に強い構造
  • 高い信頼性
  • 高効率性
  • 3ステップの風量切替機能

ComDry比較表

ComDry M160L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 m3/h

ComDry M170L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170 m3/h

ComDry M190Y

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190 m3/h

ComDry M210X

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210 m3/h

m3/h 0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210

アフターサービス

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。