デシカント空調機・システムユニット / 小型デシカント除湿機

ComDry M210X

ComDry 「コムドライ」

  • コンパクト
  • 軽量
  • 湿度制御(湿度センサーオプション)
  • 急速乾燥
  • 腐食に強い構造
  • 高い信頼性
  • 高効率性
  • 3ステップの風量切替機能

オプション

  • 給気ダクト
  • 外部センサー
  • 外部信号ボックス
  • 外部制御盤により遠隔操作
  • 壁ブラケット
  • 凝縮器(空冷)

製品紹介

コンパクト、かつ軽量設計、化学吸着方式の小型除湿機です。

ComDry M210Xは一般的な冷却式の除湿機に比べ低湿度が容易に供給できるので、産業用の乾燥工程、環境試験、防錆・防食保管、粉体の輸送保管をはじめ、低温環境での結露防止や、地下室での湿度管理、水災害後の乾燥復旧等、さまざまな用途で活用できます。

コンパクトでありながら最大210m³/hの風量を供給でき、循環方式では除湿空間の立ち上がり時間も早く、十分な除湿性能を発揮します。さらに設置面積も小さく、腐食に強い構造で持ち運びも簡単です。

最大風量: 210 m³/h
運転出力: 1.01 kW

  • 仕様
処理空気
最大風量 240 m3/h
風量 高速時 210 m3/h
風量 低速時 70 m3/h
風量 通常 130 m3/h
定格風量時の静圧 60 Pa
静圧 300 Pa
再生空気
風量 25 m3/h
定格風量時の静圧 70 Pa
凝縮器
凝縮器 -
凝縮器ポンプ -
最大ポンプ能力(水平) - m
最大ポンプ能力(垂直) - m
ドレンチューブ -
合計電力、電圧、電流
合計電力 1.01 kW
加熱力 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
20℃60%RH時のエネルギー消費 1.51 kW/h /kg
その他の仕様
運転温度 -20 - +40 °C
IEC 感電保護クラス(本体) 33 IP
IEC 感電保護クラス(電気パネル) 54 IP
フィルタークラス G3
騒音ノイズレベル 56 dB(A)
コード長 2.75 m
装置寸法
WxDxH 445x270x555 mm
実重量 15.0 kg
乾燥空気 100 mm
湿り空気 50 mm
ドレンチューブ - Diam. mm
ドレン管長さ - m

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。