お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

デシカント空調機・システムユニット / 小型デシカント除湿機

ComDry M190Y

ComDry 「コムドライ」

  • コンパクト
  • 軽量
  • 湿度制御(湿度センサーオプション)
  • 急速乾燥
  • 腐食に強い構造
  • 高い信頼性
  • 高効率性
  • 3ステップの風量切替機能

オプション

  • 給気ダクト
  • 外部センサー
  • 外部信号ボックス
  • 外部制御盤により遠隔操作
  • 壁ブラケット

製品紹介

The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing is excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications.
The high capacity combined with a lean ergonomic design and low weight, make ComDry units ideal for areas where there is minimal floor space. They are also easy to stack and transport. Important data such as relative humidity, running and kilo watt hours are indicated on an easy to read display panel. The built in relative humidity control and multistep controllable process air fan are an added advantage. These two controllable parameters lead to a uniquely energy efficient dehumidifier.

The ComDry M190Y’s low weight makes it very effective for frequent mobile applications and if used in combination with high pressure fans it is the ultimate dehumidifier for restoration applications.
Munters ComDry M190Y is easy to maintain, with filter replacement quick and simple - making it the ideal choice for preservation applications.

  • 仕様
処理空気
最大風量 225 m3/h
風量 高速時 190 m3/h
風量 低速時 60 m3/h
風量 通常 120 m3/h
定格風量時の静圧 60 Pa
静圧 300 Pa
再生空気
風量 30 m3/h
定格風量時の静圧 90 Pa
凝縮器
凝縮器 -
凝縮器ポンプ -
最大ポンプ能力(水平) - m
最大ポンプ能力(垂直) - m
ドレンチューブ -
合計電力、電圧、電流
合計電力 0.95 kW
加熱力 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.3 A
230V 1-50/60Hz 4.1 A
20℃60%RH時のエネルギー消費 1.51 kW/h /kg
その他の仕様
運転温度 -20 - +40 °C
IEC 感電保護クラス(本体) 33 IP
IEC 感電保護クラス(電気パネル) 54 IP
フィルタークラス G3
騒音ノイズレベル 54 dB(A)
コード長 2.75 m
装置寸法
WxDxH 445x270x365 mm
実重量 11.5 kg
乾燥空気 100 mm
湿り空気 50 mm
ドレンチューブ - Diam. mm
ドレン管長さ - m

アフターサービス

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。