デシカント空調機・システムユニット / 小型デシカント除湿機

ComDry M170L

ComDry 「コムドライ」

  • コンパクト
  • 軽量
  • 湿度制御(湿度センサーオプション)
  • 急速乾燥
  • 腐食に強い構造
  • 高い信頼性
  • 高効率性
  • 3ステップの風量切替機能

オプション

  • 給気ダクト
  • 外部センサー
  • 外部信号ボックス
  • 外部制御盤により遠隔操作
  • 壁ブラケット

製品紹介

The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing s excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications. The high capacity combined with a lean ergonomic design and low weight, make ComDry units ideal for areas where there is minimal floor space. They are also easy to stack and transport.

Munters ComDry series is particularly suited to water and fire damage restoration operations as well as archives, waterworks and the construction industry. They are ideal solutions for supplying dry air to protect pipes and fittings from corrosion and condensation. ComDry units can also be used to reduce the relative humidity in storage rooms, cellars, archives and other limited spaces. Important data such as relative humidity, running and kilo watt hours are indicated on an easy to read display panel. The built in relative humidity control and multistep controllable process air fan are an added advantage. These two controllable parameters lead to a uniquely energy efficient dehumidifier.

The ComDry M170L is designed for applications in closed rooms, unheated basements or where it is prohibited to keep windows open overnight due to security/insurance issues. An air cooled condenser recycles the reactivation air whilst ambient air is cooled below its dewpoint. The resulting water droplets extracted from the air are collected in a drip tray and pumped away with a built in drainage pump. Easy to maintain Munters ComDry M170L is the perfect choice for mobile and static preservation applications.

  • 仕様
処理空気
最大風量 170 m3/h
風量 高速時 150 m3/h
風量 低速時 55 m3/h
風量 通常 95 m3/h
定格風量時の静圧 40 Pa
静圧 225 Pa
再生空気
風量
定格風量時の静圧
凝縮器
凝縮器 Y
凝縮器ポンプ Y
最大ポンプ能力(水平) 12 m
最大ポンプ能力(垂直) 3 m
ドレンチューブ
合計電力、電圧、電流
合計電力 1.02 kW
加熱力 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
20℃60%RH時のエネルギー消費
その他の仕様
運転温度 0-30 °C
IEC 感電保護クラス(本体) 33 IP
IEC 感電保護クラス(電気パネル) 54 IP
フィルタークラス G3
騒音ノイズレベル 61 dB(A)
コード長 2.75 m
装置寸法
WxDxH 445x270x555 mm
実重量 17.0 kg
乾燥空気 100 mm
湿り空気
ドレンチューブ 6 Diam. mm
ドレン管長さ 3.2 m

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。