冷却器・加湿器

Rapid-sorb® dispersion tube system

DriSteem

  • Easy installation
  • Energy efficient
  • Easy to maintain
  • Economical and easy to operate
  • Numerous options available

オプション

  • 加湿

製品紹介

Rapid-sorb steam dispersion tube systems are designed for applications where multiple tubes are needed to handle the load and/or when the available non-wetting distance is limited. Capacity: Up to 955 kg/h.

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。