エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
Our GLASdek GX40 high-performance evaporative media is engineered to provide maximum cooling and humidification, very low pressure drop and years of reliable service.
The media is made from inorganic, non-combustible material and impregnated with ceramic double coating. It allows the use of water straight from the tap and rarely need for water treatment. No silver ionization filter is needed.
GLASdek GX40 is provided in cassettes that are tailored for use with the FA6™ frame system. FA6 comes in a wide range of standard sizes that conform to all typical air handling unit dimensions.
製品情報
オプション
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!