お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

冷却器・加湿器 / 直接蒸発式冷却器・加湿器

FA6 Series

FA6 Series

FA6™ Evaporative Humidifier/Cooler contains of in total 135pcs standards sizes and special sizes available; Fa6 units are for integration into AHU (Air Handling units )and are used both as Humidifiers and Coolers for direct cooling and Indirect cooling; applications are for industrial application prodiction sites, comfort in commercial buildings, Datacenters.

  • Ultra low energy humidifier/cooler (50–250 W)
  • Ideal for evaporative cooling
  • Available in wide range of sizes from 0.5 to 34 m3/s (single unit)
  • High efficiency: 65%, 85% and 95%
  • Low pressure drop
  • Superb controllability – typically down to ±1%
  • No risk of over-saturation
  • GLASdek®‚ evaporative media made from inorganic, non-combustible material

  • ダウンロードファイル
File ファイルの種類 サイズ
AT-Product - Brochure - FA6-2-15-eng.pdf PDF 5.47 MB
FA6 brochure 2016 En Global.pdf 5.45 MB

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。