エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
Evaporative precooling of rooftop condensers with Munters new EC Cool will grant you a more reliable cooling installation in summertime.
EC Cool is an evaporative cooling pad system that decreases the inlet temperature for your rooftop condenser. Air passes through wetted CELdek® evaporative media, whereby the ambient air temperature is lowered before it reaches the condenser coil. By decreasing the inlet temperature conditions, you decrease the risk of high pressure alarms. As a bonus, the efficiency of your cooling system increases as well.
Munters EC Cool is a modular and flexible system and can be retrofit on to any size of condenser, even up to 2 m high. The cost effective system is easy to install and maintain and made from high quality UV stabilized PVC and PP material. Thanks to the 100% glue free design, any thermal expansion or contractions will not affect the functionality.
可能な国 Europe, Middle East, Africa
製品情報
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!