お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

温湿度制御システム / Munters climate control

Platinum Touch USA

ファームシリーズコントロール

  • 用途に応じたコントローラーファミリーを用意
  • リレーと可変速アウトプット (Farm Hand)
  • 気温と相対湿度の計測とコントロール (Farm Hand)
  • ステップコントロール換気 (Farm Hand)
  • 近接した複数の小さな部屋を管理するのに経済的で洗練されたソリューションを提供
  • 豊富なユーザーインターフェース(FarmCenter)
  • 全機能を搭載したコントローラー (Farm Master / Farm Center)
  • 一棟における多様な機能とコントロール (FarmPro)

オプション

  • 警告/アラート
  • RH・絶対湿度・低露点温度センサー
  • コミュニケーションガード
  • スタティックプレッシャー(静圧)カード
  • サイロ・バードスケールカード

製品紹介

Featuring all the functionality of the current Platinum Controllers, the new screen provides an intuitive, easy-to-use interface that brings all the advantages of touch screens to your farm.


The Touch screen brings together mission critical data in one easy to read screen. Defining functions is done directly from a large screen designed for its ease of use. The sophisticated interface is intuitive, enabling a simplified set up. At the same time, the unit is built to work in the rigorous conditions found in barns.


The Platinum Touch comes in two models: (up to) 50 relays and a smaller unit supporting (up to) 30 relays. All functionality, including the screen size, is the same in both models.

As an option, the Platinum Touch Panel Mount edition can be installed directly into an electrical cabinet. This capability reduces costs for farmers wanting to install their controllers in this manner.



The Platinum Touch includes important hardware upgrades and improvements. In addition, the Touch supports the Munters Drive Ventilation Fans, which features variable speeds, quality and reliability, low noise levels, minimum maintenance requirements, and offers up to a 40% reduction in electrical usage.

Software download


Platinum Touch Product Software

Platinum Touch User Interface Software


Note: Registered dealers only




  • ダウンロードファイル

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。