お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

温湿度制御システム / Munters climate control

The Platinum Pro Controller

ファームシリーズコントロール

  • 用途に応じたコントローラーファミリーを用意
  • リレーと可変速アウトプット (Farm Hand)
  • 気温と相対湿度の計測とコントロール (Farm Hand)
  • ステップコントロール換気 (Farm Hand)
  • 近接した複数の小さな部屋を管理するのに経済的で洗練されたソリューションを提供
  • 豊富なユーザーインターフェース(FarmCenter)
  • 全機能を搭載したコントローラー (Farm Master / Farm Center)
  • 一棟における多様な機能とコントロール (FarmPro)

 

製品紹介

Munters Platinum Pro, the Next Generation in Climate Control, provides poultry and livestock farmers with vastly expanded capabilities. Besides providing complete control over all aspects of house management (including climate control, feed and water management, and more), the Platinum Pro’s upgraded functionality is designed for large buildings and extends this control to new levels. Platinum Pro supports management over multiple extension units and input/output devices, allowing simple management over even the largest operations.

Platinum Pro also supports Munters Drive Ventilation Fan, which features variable speeds, quality and reliability, low noise levels, minimum maintenance requirements, while offers up to a 40% reduction inelectrical usage.

Platinum Pro comes in two models:
- Platinum Pro 50 relays
- Platinum Pro 30 relays


Software downloads


Platinum Pro Product Software


お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。