お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

温湿度制御システム / Munters climate control

Natural Center / Natural Master

ファームシリーズコントロール

  • 用途に応じたコントローラーファミリーを用意
  • リレーと可変速アウトプット (Farm Hand)
  • 気温と相対湿度の計測とコントロール (Farm Hand)
  • ステップコントロール換気 (Farm Hand)
  • 近接した複数の小さな部屋を管理するのに経済的で洗練されたソリューションを提供
  • 豊富なユーザーインターフェース(FarmCenter)
  • 全機能を搭載したコントローラー (Farm Master / Farm Center)
  • 一棟における多様な機能とコントロール (FarmPro)

 

製品紹介

Munters advanced Natural Center and Natural Master climate controllers are two innovative products that work together to facilitate ease of operation and trouble free climate control.
The user-friendly Munters solution is based on an inclusive system, in which one central server – Natural Center controls high-performance Natural Master control units which can be installed in the different areas of the facility. Up to 10 Master units can be connected to 1 Center unit.
By choosing the Natural Center and Natural Master control system, you obtain a wide range of monitoring options and automated ventilation adjustments in accordance with your requirements. By ensuring ideal natural ventilation for your barn/stable, you greatly increase the livestock welfare and thereby your production yield. Munters Natural Center and Natural Master controllers provides an excellent combination of ventilation control, adjustment and monitoring and forms an integral part of the natural ventilation for livestock stables and milking parlours.
Rugged and weather proof control boxes are designed for fast access to adjust ventilation and offers user friendly interface menu for the operator.


お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。