お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

デシカント空調機・システムユニット / デシカント空調機・システムユニット

ICA with RightDry®

Integrated Custom Air Handler (ICA)

  • Energy efficient
  • 30-99% HEPA filters
  • No-through metal design prevents sweating
  • Full contact rotor seal
  • Advanced selection software
  • Purge configuration for low dew point conditions
  • Utilizes PowerPurge™ technology

オプション

  • バイパス
  • 冷水式冷却
  • DX(直膨)・冷水
  • 高衛生基準にも対応
  • 加湿
  • 湿度制御システム

製品紹介

Munters Integrated Custom Air Handler (ICA) with RightDry® provides improved energy efficient operation when your building or manufacturing process needs 20°F to 40°F dew points. By optimizing the rotor design and reactivation circuit, Munters has improved the energy efficiency by 10-15% over standard desiccant dehumidifier systems.


お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。