お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

温湿度制御システム / アクセサリ

Feed computer RFS-8 restrictive

ファームスケール

  • 1羽又は2羽のバードスケールをコントロール
  • 最大500日のデータを収集
  • 耐水耐塵、電力サージ、耐雷設計
  • 高品質ケーブル、ステンレス製
  • PCとの通信のための5桁表示とUSB接続
  • 検量線、又はユーザー独自で設定したカーブ(家禽重量システム)
  • 精密な計量 誤差 + - 0,2% (家禽重量システム)
  • 日毎の重量増加に対する標準偏差を表示 (家禽重量システム)

 

製品紹介

The feed weigher can control two feed lines and distribute the feed in up to six feeding stations per line. The computer can regulate the lights. RFS-8 computer can work with communication programs in Windows XP or newer versions via PC or modem. There is a possibility to connect a poultry scale platform, which with great accuracy reports the chick weight.

The scale is able to calculate the average weight of cocks and hens, by using pre-loaded curves.

• Shows information on water consumption, feed consumption, cock & hen weight
• Works together with Munters Feed weigher
• The feed weigher can control two feed lines and distribute the feed in up to six feeding stations per line
• Can also control the light
• RFS-8 operates together with communication program s in Windows XP or newer versions via PC or modem.
• Can be connected to a poultry scale platform


お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。