お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

温湿度制御システム / アクセサリ

Farm Silo

ファームスケール

  • 1羽又は2羽のバードスケールをコントロール
  • 最大500日のデータを収集
  • 耐水耐塵、電力サージ、耐雷設計
  • 高品質ケーブル、ステンレス製
  • PCとの通信のための5桁表示とUSB接続
  • 検量線、又はユーザー独自で設定したカーブ(家禽重量システム)
  • 精密な計量 誤差 + - 0,2% (家禽重量システム)
  • 日毎の重量増加に対する標準偏差を表示 (家禽重量システム)

 

製品紹介

Munters’ Farm Silo is a weighing control system which allows the grower to precisely control feed deliveries, feed inventory and feed conversion. Feed dispensing may be set to preset times for mealtime feeding, continuous full feeding, or restricted feeding. Munters’ Farm Silo features a program for poultry, swine, breeders and pullets: it manages the entire restricted feeding procedure, distinguishing male from female birds (for breeders) and distributing accurate quantities of feed to each feeding line at preset times, and monitors feed consumption, measuring quantities consumed per hour and per day. Through automatic activation of delivery augers, feeders, lights and alarms and automatic registration of feed deliveries, including quantity, date and time, Farm Silo collects crucial daily data, saved and displayed throughout the growth cycle regarding feed and water consumption, live animal weight, feed conversion and bird mortality.

  • ダウンロードファイル

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。