お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

温湿度制御システム / アクセサリ

Farm Scale

ファームスケール

  • 1羽又は2羽のバードスケールをコントロール
  • 最大500日のデータを収集
  • 耐水耐塵、電力サージ、耐雷設計
  • 高品質ケーブル、ステンレス製
  • PCとの通信のための5桁表示とUSB接続
  • 検量線、又はユーザー独自で設定したカーブ(家禽重量システム)
  • 精密な計量 誤差 + - 0,2% (家禽重量システム)
  • 日毎の重量増加に対する標準偏差を表示 (家禽重量システム)

オプション

  • スタティックプレッシャー(静圧)カード

製品紹介

Farm Scale is an advanced and automatic standalone live bird scale center, which makes crucial weighing procedures easier, faster and more accurate than ever. Through an outstanding accuracy and an exceptional weighing speed, which separates weighing for males and females, Farm Scale weighs any bird (breeders, broilers, turkeys and pullets) and collects and calculates exact data on average bird weight, number of birds weighed, daily weight gain, standard deviation, CV and uniform-ity. With an easy-to-follow user friendly interface and a quick installation setup, an unlimited number of Farm Scales could be controlled by a single PC through a newly developed hardware and cutting edge hardware and software.

  • ダウンロードファイル

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。