お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

温湿度制御システム / Munters climate control

Farm Hand CCU

ファームシリーズコントロール

  • 用途に応じたコントローラーファミリーを用意
  • リレーと可変速アウトプット (Farm Hand)
  • 気温と相対湿度の計測とコントロール (Farm Hand)
  • ステップコントロール換気 (Farm Hand)
  • 近接した複数の小さな部屋を管理するのに経済的で洗練されたソリューションを提供
  • 豊富なユーザーインターフェース(FarmCenter)
  • 全機能を搭載したコントローラー (Farm Master / Farm Center)
  • 一棟における多様な機能とコントロール (FarmPro)

オプション

  • コミュニケーションガード

製品紹介

Stable growth conditions around the animals can easily be created by environmental inputs into the control algorithms. Amongst other environmental inputs that can be read are air temperature, air humidity, animal water consumption and feed consumption. Up to date management information can be extracted from the CC range of controllers through a conventional PC by networking the PC and controllers. Network controller settings can be updated with the click of a button; water or feed consumption can be displayed; equipment status and sensor readings can be viewed; all from the comfort of the site office or even a remote office. Part of the extensive product support package offered by Munters comprises all the necessary hardware and software for networking of the controllers. Things can go wrong. Exactly for this reason it is necessary to have alarm outputs or free standing alarm units to warn in case there are any threats to investment.


お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。