お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

温湿度制御システム / 気候管理システム

AeroSpeed- Enviromental Control

5000 series controls

  • Enclosures are sealed plastic
  • All relays are "dry contacts" rated 6 Amp or 1/3 HP max
  • Thermal contact relays used for heating or cooling signals
  • PC Loop available
  • Ramping Timer available
  • Sensors may be extended on all models with optional Aerotech junction box and cable
  • Variable speed models use dual triac technology
  • Minimum, maximum temperature recording

 

製品紹介

The AeroSpeed is a single zone computer control with 4, 8 up to 12 individually adjustable stages with optional tempurature and ventilation curves. Cooling has adjustable timer settings, designed for a misting system. The heating stages can be single, zoned or sequential.


お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

5000 series controlsと関するケーススタディ