お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

温湿度制御システム / 気候管理システム

AeroCurtain - Environmental Control

5000 series controls

  • Enclosures are sealed plastic
  • All relays are "dry contacts" rated 6 Amp or 1/3 HP max
  • Thermal contact relays used for heating or cooling signals
  • PC Loop available
  • Ramping Timer available
  • Sensors may be extended on all models with optional Aerotech junction box and cable
  • Variable speed models use dual triac technology
  • Minimum, maximum temperature recording

 

製品紹介

It allows the user to maintain a specific target temperature by controlling the operation of ventilation and heating equipment. Two stages combining constant – speed fans, heating units or mist sprinklers, as well as curtain for natural ventilation, can be connected to the controller.

Main Features
• Three Digit Display

• Pilot Lights

•Minimum Ventilation Cycle

•Temperature Curve

•Four Independent Temperature Probe Inputs

•High/Low Temperature Alarm Output

•Zoned or Staged Heaters

•Room Temperature Compensation on Curtains

•Overload and Overvoltage protection

•Computer Control

•Control of Air Inlet Movement

  • ダウンロードファイル

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

5000 series controlsと関するケーススタディ