エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
Featuring all the functionality of Platinum Pro Controllers, the One Pro is a cost-effective advanced controller capable of managing industrial sized operations. The One Pro provides poultry and swine farmers with vastly expanded capabilities, including climate control, feed & water management, and more. Housed in a user-friendly, easy to install container, the One Pro is suitable for operations of any size, from standard to mega farms.
Its modular architecture enables a high level of flexibility in its system design, supporting a large number of devices and up to 200 2HP heavy duty relays (including expansion units). One Pro’s enclosure was designed to facilitate installation and maintenance, while a switch guard door keeps toggle switches securely in place.
Software downloads
Find downloads under the Download tab below
可能な国 Turkey, United Arab Emirates, Bahrain, Egypt, Kuwait, Malaysia, Oman, Pakistan, Qatar, Tunisia, Indonesia, Saudi Arabia, Lebanon, Jordan
製品情報
オプション
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!