エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
畜舎内や温室内に、新鮮な空気を取り入れるために設計された入気シャッターです。
農業施設では標準機能となりつつ空調機器の全自動化に伴い、喚起のための入気口を定期的に開閉する必要があります。スリム入気口シャッターSMTは、新鮮な空気の取り入れに必要な全自動開閉に理想的に適合するよう設計されました。アクチュエーターが開閉に必要な出力を供給、施設に応じたさまざまなオプションもご用意しています。各々のシャッターにアクチュエーターを取り付け、個々のシャッターを独立して開閉することも可能。
また、SMTスリムシリーズでは、アクチュエーターをシャッターフレーム内部に搭載しました。多数のスリムシャッターSMTを連動させ、アクチュエーター1つで同時に開閉させることもできます。
単純な開閉や、シャッターの開度調整を行う一歩進んだ開閉方法など、異なった制御に対応するため、アクチュエーターにはさまざまなモデルが用意されています。
可能な国 Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
製品情報
製品の特徴
ダウンロード
技術的仕様 | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 12 kg |
Number of shutterblades | 7 |
Inlet opening | 0,8 m2 |
技術的仕様 | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 12 kg |
Number of shutterblades | 7 |
Inlet opening | 0,8 m2 |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!