お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

空気入口 / 壁面入気口

PB Air Inlet

PB inlets

  • PVC Construction
  • Low volume air flow
  • Top edge seal to prevent air leaks
  • Uses standard cable or rod

 

製品紹介

The frame is a corrosion resistant PVC. The Door is constructed of all plastic with a continuous hinge and includes the lift bracket. In addition, the doors top edge seals to prevent leakage and can be used with standard cable or rod adjustment package.


お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。