お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

空気入口 / アクチュエーター

IA actuators

IA actuators

Now available with Two load capacities - 1000 lb & 2500 lb. Robust, reliable and precise - the IA Actuator from Munters. This innovative product helps growers and livestock producers to accurately control the climate in their buildings, where effective ventilation is needed to create the optimum climate.

  • Two Load capacities available: 1000 Lb. and 2500 Lb.
  • Maintenance free
  • Self–braking transmission
  • Precision Dual limit switches
  • Manual Override switch on machine
  • Optional Double Belt and Drum and PipeDrive
  • Thermally protected motor
  • Easy to use and install

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。