お問い合わせはこちらへ

エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。

ご質問はお問い合わせください

LED製造

LED製造

過剰な湿気を除去し、LED製造工程に理想的な環境をつくり出します。

多くのLED製造工程においては、徹底した湿度管理が必要です。過剰な湿気は製造設備の腐食と結露を引き起こし、生産効率を下げる原因となります。

ムンタースのデシカント除湿システム「ハニカム」は、デシカントロータが水分を吸着することで、過剰な湿気を除去します。デシカント除湿システムは、低い温湿度環境においては最適な除湿方法です。的確な湿度管理によって生産性を向上させることが可能です。

最適な空気環境の創出に加え、当社は揮発性有機化合物(VOC)を含んだ排気空気を清浄するVOC除去製品を幅広く提供しています。VOCは健康や環境に有害な影響をおよぼすため、除去する必要があります。

ゼオライトロータ式濃縮装置は最も優秀なVOC濃縮機能を持っているため、大幅なコスト削減が実現します。 当社のVOC除去システムは、95%以上のVOC分解除去効率(DRE)を実現します。また、スタンドアロン型酸化剤と比べると燃料費を30~50%も削減することができます。

お問合せ: 電話 03-5970-0021 (東京)、06-6368-6680 (大阪)、お問合せフォームをご利用下さい。

ussatdesa_LED_Manufacturing_470x300.jpg

お困りですか?

会員登録はこちら
クッキーポリシーを許可するにはこちらを選択してください。 クッキーポリシー

ユーザーIDが正しくありません。

エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。

ユーザーIDが正しくありません。

エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。