お問い合わせはこちらへ

エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。

ご質問はお問い合わせください

チョコレートの生産を促進

チョコレートの生産を促進

より多くのチョコレートを持続可能な方法で生産したいとお考えですか ? そのためには、プロセスに最適な湿度ソリューションが必要になります。

チョコレート製造におけるムンタースの違い

ムンタースは、プロセスの改善、アップグレード、拡張をお手伝いします。 エネルギー効率が高く、持続可能な除湿ソリューションによる生産性や品質の向上、エネルギーコストの削減が実証されています。
ムンタースの他社との違いが、お客様のチョコレートビジネスにどのようなメリットをもたらすかをご覧ください。

お問い合わせ

 

エネルギーコストを最大 50% 削減

省エネと工場の生産性の向上をご希望ですか ? 製造プロセス全体で除湿システムを使用していますか ?

ムンタースのデシカント式除湿システムに今すぐアップグレードしましょう。 当社のシステムには、エネルギーの運用コストを最大 50% 削減する新しい熱源オプションが搭載されています。

 

二酸化炭素排出量を 100% 削減

熱は水分の除去に使われます。 従来、熱の生成には化石燃料が使用されてきました。 しかし、ムンタースは、他の工場の生産工程で発生する熱源を利用するグリーンソリューションを考案しました。

新規の、またはレトロフィットのアップグレードが利用可能です。 ムンタースの代替熱源による除湿ソリューションで、二酸化炭素排出量を100%できます。

 

Munters-chocolate-campaign-make-better-chocolate.jpg

より良いチョコレートを作るために。 その他

チョコレートの製造工程で湿気が発生すると、砂糖や脂肪の花、結露、カビが発生することがあります。 すると製品を破棄する必要があります。 品質と生産量は損なわれます。 最新で持続可能な除湿システムは、チョコレート製造に理想的な環境を提供します。

アップグレードすることで、生産量を増やし、製品の品質と安全性を高めることができます。 そして、チョコレートはこれまで以上に輝きを増すことでしょう。

 

Munters-chocolate-campaign-Count-on-Munters.jpg

ムンタースにお任せください

ムンタースは60年以上にわたり、空気処理技術のトップメーカーとして活躍してきました。 当社のサービスチームは、お客様の除湿システムの最適化を支援するために、熟練したエンジニアの世界的なネットワークを備えています。

ムンタースのサービスケア メンテナンスプログラムは、機器の寿命を延ばし、故障を未然に防ぐことが実証された、定期的なメンテナンスチェックを特徴としています。 性能が最適化され、連続運転が確保されます。

お問い合わせ

チョコレートの生産量を増やしたいとお考えですか? こちらのフォームにご記入ください。弊社担当者がご連絡させていただきます。

このフォームを送信することにより、お客様は弊社のマーケティング部門が弊社のプライバシーポリシーに記載された方法でお客様に連絡を取ることに同意したことになります。

イメージキャプチャ実行中にエラーが発生しました

お困りですか?

会員登録はこちら
クッキーポリシーを許可するにはこちらを選択してください。 クッキーポリシー

ユーザーIDが正しくありません。

エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。

ユーザーIDが正しくありません。

エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。