ランダム充填物

ポールリング

ムンタースのポールリングは、圧力損失を抑え、気液分配を強化します。オープンな設計と汚れ耐性が均一な分配を実現し、物質移動カラム内の化学分離効率を高めます。これにより、タワーの容量と全体的な性能が向上します。

優れた特徴

  • プロセスパフォーマンスの最適化
  • 充填塔の歩留まり向上
  • 費用対効果が高く、予測可能なスループット
  • 均一な気液分配

    このシリーズの製品

    モデル表面積(m2/m3)空隙率(%)
    ポールリング 10 mm (3/8")48292.8
    ポールリング 16 mm (5/8")34493.1
    ポールリング 25 mm (1")20694.8
    ポールリング 38 mm (1.5")13096
    ポールリング 50 mm (2")10295.9

    • さまざまな素材(ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、プラスチック)で提供
    ムンタースポールリング | Munters