水平方向のフロー
DropSTOP
Munters DropSTOPは、高効率かつコスト効率に優れたドロップレットセパレーターで、コイルや直接蒸発冷却メディアなどからの水滴の持ち出しを捕捉するために開発されました。DropSTOPメディアは、常に気流がメディアに当たるように設計されています。不錆鋼のフレームに収められており、システムへの統合やメンテナンスも容易です。複数のパネルを組み合わせて、あらゆる要件に対応できます。
優れた特徴
- 気流中の水滴を除去します
- 非常に低い圧力損失
- UL900認定のGLASdek蒸発媒体を使用
- 特許取得済みの三面フルート構造パッドで構成
- 最大4.0 m/sの風速で動作可能
- コンパクトな設置サイズ
- ほとんど、またはまったくメンテナンス不要