ヒーター

VariMax IFRG

ムンタースVariMax IFRG(間接燃焼式循環ガス)ヒーターは、工業アプリケーションに高温で汚染のないプロセス空気を供給します。この工業用空対空ヒーターは、独立したループで燃焼ガスを再循環させることにより、最大90%の標準熱伝達効率を達成します。

優れた特徴

  • エネルギー効率が高く、汚染のないプロセス空気
  • 最大98%の熱伝達効率
  • 総所有コストの低減
  • 迅速な投資回収
  • カスタマイズ可能な設計
  • アプリケーションに対する豊富な知識

  • 断熱材(有無)
  • タッチスクリーンディスプレイ

モデルダウンロードのリンク
VariMax IFRG USDA certificate証明書英語表示
ムンタースVariMax IFRG | Munters