センサ

湿度センサ

独自のセンサエレメントを搭載したムンタースの湿度センサは、非常に正確な読み取り値(+/- 3%)を提供します。

優れた特徴

  • 簡単な設置:コントローラに接続して吊るす
  • ほぼメンテナンス不要
  • 使いやすいオス/メスコネクタにより、ユニットの迅速な取り外しが可能
  • 非常に高い精度

    このシリーズの製品

    モデル動作温度範囲(°C)電圧(V)
    RHS+0 to 6012

    モデルダウンロードのリンク
    AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf組立指示英語表示
    AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf組立指示ポルトガル語表示
    AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf組立指示スペイン語表示
    AGH_Manual_RHS-10 SE Manual CN R1.1 110713.pdf組立指示中国語 (簡体字)表示