アプリとコントローラー
スマート
ムンタースのスマートコントローラは、設置とプログラミングが簡単で使いやすく、鶏舎や豚舎での使用に適した、費用対効果の高い環境制御ソリューションを提供します。
優れた特徴
- スマートC、4または8個のリレーに対応
- Smart D、10個のリレーに対応
- 特定のニーズに合わせてカスタマイズされた使いやすいソフトウェア
- リモートコントロールにより、24時間365日の完全な監視が可能
- 可変速ファン用TRIACに対応
このシリーズの製品
| モデル | 幅 x 奥行き x 高さ(mm) | 重量(kg) | 動作温度範囲(°C) | 電圧(V) | ユーザーマニュアル |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートC/D | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 230 |