除湿機のレトロフィット・アップグレード

機器のパフォーマンスを高める

ムンタースのレトロフィット・アップグレードサービスは、既存の除湿機を再生し、パフォーマンスを最適化し、機器の寿命を長期化できるように設計されています。また、既存のシステムを新しい要件に適合させるために、機能と性能を強化することもできます。

ムンタースのサービス技術者は、さまざまな技術を駆使してお客様の機器の寿命を延ばし、性能を高めるお役に立ちます。

レトロフィット・アップグレードの例:

  • コントローラーの交換
  • ローターの熱回収
  • プロセスファンのアップグレード
  • エアハンドリングユニットのファンのアップグレード
  • エネルギー源の変更
  • エアハンドリングユニットの全面的な改修
  • ローターのアップグレード

コントローラー交換

既存の除湿機の制御システムをムンタースAirCコントローラーに交換し、そのすべての利点を活用してください。現在ムンタースが製造しているほとんどの大型除湿システムの標準制御システムとして搭載されているAirCは、次のような幅広い利点を提供します。

  • より正確でエネルギー効率の高いシステム運用
  • BMSとの通信強化
  • ムンタースの接続機能
  • わかりやすいインターフェースの使いやすいソフトウェアシステム
  • バリューロギング機能

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

ローターの熱回収

稼動中のムンタース旧型除湿機のエネルギー消費量を削減したいとお考えですか?ムンタースのサービス技術者にお任せください。ムンタースのレトロフィットソリューションは、旧型機器のエネルギー消費を最小限に抑え、長期にわたるエネルギー効率に優れた運転を実現するように設計されています。

デシカントの再生プロセスに必要なエネルギーの大部分は再生空気の熱を利用するため、再生サイクルで使用するエネルギーを回収することで、大幅な省エネが実現します。既存の除湿システムにムンタースのパージ技術を追加することで、再生に使用するエネルギーを最大30%削減し、通常2年で投資を回収できます。

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

エアハンドリングユニットのファンのアップグレード

エアハンドリングユニット (AHU) のエネルギー消費量を大幅に削減します。AHU内の吸気側と排気側に取り付けられた旧式のベルト駆動ファンとモーターアセンブリを、よりエネルギー効率の高い電子整流 (EC) ファンで構成されるファンウォールアレイに交換します。AHUを交換ではなくアップグレードすることにより、時間、コスト、リソースを節約できます。


主な利点

  • 風量を維持しながら、エネルギー消費量を30〜60%削減
  • 広い効率曲線が、ファン回転数を抑えることを可能にし、大幅な省エネを実現  
  • ベルト交換やベアリングのグリースアップが不要なため、メンテナンスコストを削減
  • 二酸化炭素排出量削減目標の達成に貢献

プロセスファンのアップグレード

ムンタースのサービス技術者が、古い除湿機に使われているACモーターとスクロールファンシステムを新しいEC駆動ファンウォールに交換し、エネルギー消費量を削減するお手伝いをします。このアップグレードは、50%以上の省エネの実現と、2年以内の投資回収を達成します。多様なアレイ構成に対応する汎用性の高いファンウォールは、柔軟な設置を可能にします。

エネルギー源の変更

ムンタースのサービス技術者が、再生処理の熱源をガス燃焼から電気ヒーターに変更し、化石燃料への依存度を下げ、全体的なカーボンフットプリントを削減するお手伝いをします。このソリューションは、再生可能エネルギー源が電力網に電力を供給し、その使用に対するインセンティブがある地域では特に魅力的なものです。

エアハンドリングユニットの全面的な改修

AHU自体を交換する代わりに、新しいドア、ケースワーク、コンポーネント、ファンを含む完全なAHU改修サービスを提供しています。追加のろ過や熱回収を必要とする場合など、必要に応じて、新しい要件向けにユニットを再利用することもできます。

改修は段階的に実施するため、改修期間中もAHUを稼働させ続けることができます。多くの場合、下流の工程やプロセスの稼働時間を最大化できる望ましい方法です。ムンタースの完全な改修サービスは、年式、タイプ、メーカー、設置場所に関わらず、あらゆるメーカーとモデルのAHUに対して実施できます。

ローターのアップグレード

デシカントローターは、湿度制御環境を作り出す最もエネルギー効率の高い方法として認められています。既存の除湿機の能力を高めたい場合、最も効率的で費用対効果の高い方法はローターのアップグレードです。

エネルギー効率の改善とローター容量の向上による年間を通した省エネを実現したNikoは、わずか20か月で投資を回収できます。

Niko NV

ムンタースのライフサイクルケア

ムンタースの機器の長い耐用年数には、4段階のライフサイクルがあります。どの段階でも、ムンタースのサービス製品とソリューションは最適な運転と性能を保証します。設置、徹底した予防メンテナンス、アップグレード、機器更新時期に最適な交換ソリューションの設計支援まで、お客様のすべてのニーズにお応えします。

除湿装置の改造とアップグレード | Munters | Munters