ムンタースMLシリーズ除湿機用サービスキット

ムンタースは60年以上にわたる環境制御の経験に基づき、MLデシカント除湿機が最高の性能を維持し、故障によるコストのかかるダウンタイムを防ぐサービスキットをご用意しました。

MLシリーズサービスキットの利点

  • 機器を長期間にわたり最適な状態で稼働させるために必要なすべての部品
  • ムンタースによるテスト・検証が最適な性能を保証
  • すべて高品質の純正部品
  • 修理時間短縮による生産性向上
  • 手元にある重要な交換部品が、ダウンタイムのリスクを最小限に抑制
  • ムンタースの予防保全計画に統合
  • 組み立て済みコンポーネントが、現場での交換時間を短縮

必要なものがすべて揃ったキット

ムンタースは、MLユニット用に設計したさまざまなサービスキットを用意しました。サービスキットを使用した予防保全では、交換を必要とするすべての部品を高品質なムンタースの交換部品を使用して同時に交換します。この作業により、MLユニットは最高の性能で稼働し、故障によるコストのかかるダウンタイムを回避できます。

MLサービスキットを選ぶ

安全キット

システム障害が発生する可能性を検知するセンサーなど、MLユニットの安全な稼動を保証する主要部品が揃っています。

回転部品キット

可動部品は、摩耗や損傷で破損する前に交換してください。回転部品キットに含まれる厳選されたムンタース交換部品により、最高性能でのユニットの稼動が実現します。

電気部品キット

重要な電気部品も、長年にわたり高電流にさらされることで摩耗します。安全な運転を確保するために、電気部品キットと交換してください。

ローター部品キット

デシカントローターは、MLユニットの心臓部です。100%の稼働を維持することは非常に重要です。摩耗したローター部品をローターカセットとフレキシブルケーブルを含むローター部品キットと交換することで、リスクのない交換作業を行うことができます。

何百もの交換部品を用意する代わりに、お客様にとって必要不可欠な部品を集めたキットを提供しています。キットに含まれるすべての部品を一度に交換することで、時間を節約し、ダウンタイムを回避し、稼働時間の最大化が実現します。

José Guzman, サービスマネージャー(スペイン、ポルトガル)

ムンタース

ムンタースMLシリーズ除湿機用サービスキット | Munters