ムンタースのデシカントローター技術による除湿

先進的なデシカントローター

湿度管理は多くの産業プロセスにとって不可欠であり、吸着式除湿は最も効果的な解決策とされています。ほとんどの吸着式除湿機は外見が似ていますが、内部は大きく異なります。吸着式除湿機の心臓部はローター(ホイールとも呼ばれる)であり、空気中の水分を効率的に除去します。 

 
ムンタースのローター技術は、特許取得済みのHoneyCombe®デザインと、あらゆる用途に合わせたカスタマイズ可能な独自の吸着剤配合を備えています。ムンタースは吸着ホイールの先駆者であり、当社のローターは性能、信頼性、効率性で業界をリードしています。 

ムンタース吸着ローター技術

  • 卓越した除湿効率、最大 99.99%
  • 最大 30% の省エネを実現する Power Purge 技術
  • 優れたライフサイクルコスト

ムンタースのデシカントローターがユニークである理由は?

すべてのムンタース吸着式除湿機の中心には、当社の特許取得済みローター技術があります。ムンタースのローターは、独自の波形非金属セラミック複合材料と、表面積と水分吸着を最大化するオープンなHoneyCombe®構造で設計されています。 

湿った空気は材料のフルートを通過し、そこで吸着剤により吸着されます。その後、乾いた空気として建物やプロセスに戻されます。水分を含んだホイールは、ゆっくりと第2の小さな加熱された気流に回転します。この小さな排気気流は再生空気と呼ばれ、吸着剤を加熱します。加熱された吸着剤は、吸着していた水分を再生空気に放出します。新たに乾燥した吸着剤材料は再びプロセス空気に回転し、再び水分を吸着します。 

他の吸着材やローターデザインはムンタースと似ているように見えるかもしれませんが、その性能は大きく異なります。ムンタースの吸着ローターと材料は、その比類なき性能と効率により、最も重要な産業で信頼されています。 

ムンタースのデシカント技術はどのように機能するのか?

吸着式ハニカムは、2つの重要な物理的な力を利用して水分をその表面に引き付けるユニークな特性を持っています。ファンデルワールス力が最初に水蒸気分子を吸着剤の表面に引き寄せます。近づくと、水分子と吸着剤の間に水素結合が形成され、それらをしっかりと固定します。この組み合わせにより、吸着剤は空気中の水分を効果的に捕捉・保持できます。捕捉された水分は加熱され、「再生」と呼ばれるプロセスでシステムから排出されます。 

吸着 vs. 吸収

水分を除去するために、吸着ローターは吸着と呼ばれるプロセスを利用しますが、これは吸収とは異なります。吸着は、材料の表面に水分を捕捉することで機能し、一方で吸収は水分を材料の内部に引き込むことによって機能します(スポンジやペーパータオルのように)。吸着によって、吸着ローターは除湿機内で回転しながらすばやく乾燥させることができます。 

他の除湿機と吸着式除湿機の本質的な違いは、それらが提供する効率と精密な制御にあります。これらのシステムは、特定の用途に応じて異なる吸着剤配合を使用でき、顧客の目標に基づいて構成することができます。吸着式除湿システムの独自の特性により、ほとんどの産業用、商業用、保存用途において標準的な選択肢となっています。 

なぜムンタースのデシカント除湿機を選ぶのか

Munters は、世界中で 30 万件以上の実績を持つ、省エネルギー型空気処理ソリューションの世界的リーダーです。ほとんどの他の除湿システムメーカーとは異なり、Munters は世界各地の複数の生産施設で、すべての吸着ホイールを自社で製造しています。Munters はさまざまな用途に対応する幅広い吸着オプションを備えており、吸着技術において 250 件以上の特許を保有しています。 

精密かつ効率的な湿度制御をお求めであれば、当社のエンジニアチームがアプリケーションのサポートをいたします。 

ムンタースのローター技術の恩恵を受けている顧客事例

業界をリードするデシカントローター技術 | Munters