ムンターClean technologies

世界にクリーンな空気を届けるために
Clean technologies、プロセスの生産性を向上させると同時に、二酸化炭素排出量とフットプリントを削減することで地球環境に貢献します。ムンタースは、お客様の業務を最適化し、環境目標の達成を支援するソリューションを提供しています。
ムンタースを選ぶ理由
ミスト除去、物質移動、VOC除害に関する豊富な知識を持つムンタースは、プロセスの生産性向上、排出ガス低減、環境負荷ネットゼロという目標達成に向けたソリューションを提供しています。ムンターClean technologiesーは、世界にクリーンな空気を供給し、より健康な地球の実現に貢献しながら、コストとエネルギーを節約します。

ミスト除去
ムンタースのミストエリミネーターは、液滴と気体を分離する必要があるほぼあらゆる場所で、ガス流から液滴を分離します。ムンタースの専門知識は、発電所、海洋・洋上アプリケーション、鉄鋼、その他多くのプロセス産業で役立てることができます。ムンタースのミスト除去技術は、プロセスの生産性を向上させ、排出物を削減し、お客様の環境フットプリントを削減します。

物質移動
ムンタースの物質移動が、お客様の問題を解決します。ムンタースの物質移動製品は、圧力損失と生産量を最適化し、コストとエネルギーを節約します。これらの製品は、石油・ガス、石油化学、精製、化学、肥料、製薬などのプロセス産業における精留、吸収、抽出に広く使用されています。

VOC除害
化学薬品、溶剤、アルコール、ガソリンなどの石油製品は、環境に悪影響を及ぼす揮発性有機化合物 (VOC) を大気中に放出します。太陽光にさらされたVOCは、大気中にオゾンやスモッグを形成します。ムンタースのローターコンセントレーターとVOCシステムは、これらの汚染物質を大気から除去することに役立ちます。信頼性が高く、コストを抑え、エネルギー効率に優れるムンタースのVOC除害ソリューションは、コストとエネルギーを節約し、世界にクリーンな空気を届けます。