e-fuelソリューション

明日の燃料

太陽光、風力、水、回収した二酸化炭素などの再生可能エネルギー源から製造される最先端のエレクトロフューエルまたはe-fuelはカーボンニュートラルです。ムンタースのミスト除去装置は、CO2 を回収し、従来のエンジンにも対応できる気候に優しいe-fuelの生産に不可欠です。

なぜe-fuelなのか?

化石燃料に代わるカーボンニュートラルな燃料を商業規模で生産することは、二酸化炭素排出量を削減し、より持続可能な未来を実現するために不可欠です。e-fuelは、脱炭素化を加速し、エネルギー需要を炭素ベースの燃料から再生可能な資源へとシフトさせることができます。 
 
e-fuelの生産には、太陽光や風力などの再生可能エネルギーによる電力、電気分解で水素を製造するための水、大気などから回収した二酸化炭素が必要です。気候に優しいe-fuelは、従来のエンジンと互換性があり、既存のタンクやインフラを利用した流通も容易です。

e-fuel生産におけるムンタースの独自性

ミスト除去の専門知識

ムンタースのミストエリミネーターは、発電、海洋、鉄鋼、その他のプロセス産業などの主要産業のガス流から液滴を分離します。実績と信頼性に優れたムンタースのミストエリミネーターは、e-fuelの生産に必要なクライメイト・ニュートラルな二酸化炭素を生成する上で重要な役割を果たします。

詳細を読む

物質移動の専門知識

ムンタースの物質移動が、お客様の問題を解決します。ムンタースの省エネ型物質移動製品を使用することで、圧力損失と出力が最適化されます。ムンタースの物質移動製品は、e-fuel生産を含むプロセス産業全体で精留、吸収、抽出に広く使用されています。

詳細を読む

クリーンテクノロジー

ムンタースのクリーンテクノロジーには、プロセスの生産性を向上させながら、排出ガスを低減し、カーボンフットプリントを削減し、世界にクリーンな空気を届けてきた、数十年にわたる経験の裏付けがあります。

詳細を読む

世界初の工業用e-fuelプラントをサポート

ムンタースは、クラス最高の専門知識と機器を提供し、設計からサービスまで、e-fuelプロジェクトに必要なすべてをサポートします。世界初の工業用e-fuelプラントをどのようにサポートしたかをお知りになりたいですか?ケーススタディをダウンロードして詳細をご覧ください。

ケーススタディとハイライト

e-fuel生産向けソリューション | Munters