気化式加湿と冷却

最適な室内環境を実現

ムンタースの気化式(断熱式)加湿・冷却ソリューションは、工業、オフィス、商業ビルの屋内環境維持に役立ちます。適切な相対湿度を維持することで、静電気やほこりに関連する問題を防ぎ、建物利用者の健康を確保します。気化式加湿・冷却システムを使用することで、温度・相対湿度制御が改善され、エネルギー消費量が削減されます。

ムンタースのソリューション:

  • 生産品質を高め、不良品の発生を最小化
  • より健康的な室内環境を構築
  • 正確に制御された温度・相対湿度
  • 運転コストを削減(一部のアプリケーション)

最適な湿度を実現する持続可能な方法

ムンタースは、エネルギー効率の高い気化式加湿ソリューションの開発と製造におけるグローバルリーダーです。ムンタースの衛生的な環境制御ソリューションは、動力源として持続可能なエネルギーを使用します。ムンタースの気化式加湿器と冷却器は、自然な蒸発プロセスを加速し、健康的で生産性が高く持続可能な室内環境を実現します。

認証取得の安全性

レジオネラ

レジオネラは水中環境で増殖するレジオネラ属の細菌の総称です。レジオネラは、冷却塔、蒸発コンデンサー、その他の水系システムなどの工業環境にも存在します。 適切に管理されていない場合、レジオネラは急速に増殖して空気中を浮遊する可能性があります。レジオネラに汚染されたエアゾールを吸入すると、ヒトの健康に重大なリスクをもたらすレジオネラ症を発症する可能性があります。現在、レジオネラ属の細菌は52の種が確認されています。

詳細を読む

GREENGUARD Gold認証

私たちは90%以上の時間を屋内で過ごしていることをご存知でしょうか?驚くことに、室内の空気を汚染する主な原因は、建築材料や家具から放出される化学物質です。そこで、ムンタースのCELdek®・GLASdek® 気化式冷却・加湿パッドがお役に立ちます。どちらの製品も、独立機関ULによるGREENGUARD Gold認証を取得しています。

詳細を読む

どのような仕組みですか?

気化式加湿・冷却システムは、空気中に水分子を加え、相対湿度を上げ、温度を下げるプロセスを使用します。お客様の特定のアプリケーションの必要性に応じて、より高い湿度の達成や、温度を下げることもできます。

冷却の生む利益を計算する

ムンタースのGLASdek GX40高性能気化媒体を他の業界標準ブランドと比較して、年間および10年間の投資とコストの違いをご確認ください。

年間を通じて必要な環境制御

季節が変わると屋外と屋内の湿度も変化します。これは、屋外の空気を処理したものが屋内の空気だからです。冬には湿度が低下し、適切な湿度を維持しないと、肌の乾燥、目のかゆみ、喉の炎症などが生じます。処理をしないと、湿気の多い夏の空気は細菌やカビが発生する原因となり、空気中の微生物や汚染物質が建物全体に拡散される可能性があります。

認証取得の安全性

レジオネラ

レジオネラは水中環境で増殖するレジオネラ属の細菌の総称です。レジオネラは、冷却塔、蒸発コンデンサー、その他の水系システムなどの工業環境にも存在します。 適切に管理されていない場合、レジオネラは急速に増殖して空気中を浮遊する可能性があります。レジオネラに汚染されたエアゾールを吸入すると、ヒトの健康に重大なリスクをもたらすレジオネラ症を発症する可能性があります。現在、レジオネラ属の細菌は52の種が確認されています。

詳細を読む

GREENGUARD Gold認証

私たちは90%以上の時間を屋内で過ごしていることをご存知でしょうか?驚くことに、室内の空気を汚染する主な原因は、建築材料や家具から放出される化学物質です。そこで、ムンタースのCELdek®・GLASdek® 気化式冷却・加湿パッドがお役に立ちます。どちらの製品も、独立機関ULによるGREENGUARD Gold認証を取得しています。

詳細を読む

気化式加湿システム | Munters