ブロイラー

鶏舎で飼育されるブロイラーの飼料変換率を最大化するためには、慎重な検討が必要になります。最適な飼料変換率に影響する要因には、以下のようなものがあります適切なタイミングで適切な栄養を適切に貯蔵すること効果的な給餌管理、常に飲める清潔な水、最適な温度と換気、最小限の ストレス要因これらの要因を管理することで、飼料効率と全体的な成長パフォーマンスが向上し、ブロイラー生産のコストを削減し、収益性を高めることができます。 

 

飼料要求率を最大化する鍵

  • 適切なタイミングで与える適切な栄養
  • 効果的な給餌管理の実施
  • 常に飲める清潔な水
  • 最適な温度と換気の維持
  • 最小限に抑えられた鳥のストレスレベル

ブロイラーに関するムンタースの専門知識

ブロイラー鶏舎用の単一のダッシュボードで環境制御を合理化

換気、温度、湿度、空気質、飼料レベルなど、環境制御に欠かせないパラメータを1つのダッシュボードに集約することで、ブロイラー農場の運営を大幅に合理化し、最適化できます。

ムンタースのTrio Poultryコントローラと空調設備を接続する単一のダッシュボードにより、鶏舎の環境をリアルタイムで完全に制御し、鳥の重量、飼料要求率、環境要因に応じて、十分な情報に基づいた意思決定や設定の調整が可能になります。これにより、鳥の健康、生産性、収益性を最大限に高めながら、エネルギー消費量を削減し、廃棄物を最小限に抑えることができます。

 

動物福祉

ブロイラーの動物福祉を向上させることは、鳥の健康と幸福を確保し、最適な体重増加を促進するために極めて重要です。

さらに詳しく

空気質

畜舎のアンモニア・CO2濃度を監視します。病気や呼吸器の問題を避けるため、常に可能な限り最高の空気質を確保してください。

さらに詳しく

ブロイラーの体重を正確かつ効率的に追跡

ブロイラー農場で重要な役割を果たす精密なはかりは、鳥の体重を正確かつ効率的に追跡することを可能にします。体重を正確に測定することにより、農場は群れの健康状態を監視し、飼料の摂取量を管理し、鳥の出荷時期を予測できるようになります。

 

精密なはかりと給餌器の使用は、農家が経営に関する意思決定を情報に基づいて行い、飼料の摂取量を調整し、最適な飼料要求率を維持し、より健康な鳥、より高い生産性、収益性の向上につながります。

 

家畜の体重を追跡し、生産性を向上

飼料要求率 (FCR) とブロイラーサプライチェーンの追跡に最適なソフトウェア

MTech SystemsのAminoは、ブロイラーの生産作業、体重増加、鶏舎ごとのFCRを追跡できます。AIアルゴリズムを内臓し、キロ/ポンドあたりのコストを正確に計算し、均一性を予測し、集鳥・捕鳥の時期を正確に予測します。

MTech SystemsのAminoの詳細

ブロイラー鶏舎の環境制御 | Munters